Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 80 mm D - Dış çap 140 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 33 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 126,7 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 7,87 mm k - Delik çapı 3,5 mm İlişkili manşon referansı H316 Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 2,041 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 267 kN C0 - Statik yük 272 kN Cu - Yorulma sınır yükü 32 kN e - Faktör 0.22 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 3.06 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 3.13 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.67 N ref - Referans termal hız 4300 tr/min N lim - Mekanik limit hız 5800 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 91 mm db - Manşon için min. çap 85 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 12 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 129 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors