Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22220EAW33C3 - NTN

22220EAW33C3

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap100 mm
D - Dış çap180 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği46 mm
d2 - İç bilezik dış çapı118,2 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı160,8 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği11 mm
k - Delik çapı5 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle4,815 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük472 kN
C0 - Statik yük495 kN
Cu - Yorulma sınır yükü54,3 kN
e - Faktör0.24
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.78
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.84
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.23
N ref - Referans termal hız3600 tr/min
N lim - Mekanik limit hız4600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı112 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı168 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image