• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22224EMW33C4 - SNR

22224EMW33C4

Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap120 mm
D - Dış çap215 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği58 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı192,3 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği12,16 mm
k - Delik çapı6 mm
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle8,78 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük688 kN
C0 - Statik yük753 kN
Cu - Yorulma sınır yükü78,2 kN
e - Faktör0.25
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.68
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.74
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.08
N ref - Referans termal hız3000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız3800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,618 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)10,382 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)6,274 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,137 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,423 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı132 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı203 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image