Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 170 mm D - Dış çap 310 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 86 mm d2 - İç bilezik dış çapı 200,7 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 281,3 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 4 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 17,98 mm k - Delik çapı 8 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 27,6 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 1400 kN C0 - Statik yük 1610 kN Cu - Yorulma sınır yükü 150 kN e - Faktör 0.26 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.54 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.6 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.87 N ref - Referans termal hız 1800 tr/min N lim - Mekanik limit hız 2700 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 187 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 293 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 3 mm
Industry Calcul Factors