Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 200 mm D - Dış çap 360 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 98 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 322,3 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 4 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 20,01 mm k - Delik çapı 10 mm İlişkili manşon referansı H3140 Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 42 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 1810 kN C0 - Statik yük 2100 kN Cu - Yorulma sınır yükü 187 kN e - Faktör 0.25 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.68 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.74 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.08 N ref - Referans termal hız 1500 tr/min N lim - Mekanik limit hız 2300 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 217 mm db - Manşon için min. çap 212 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 24 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 343 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 3 mm
Industry Calcul Factors