• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22244EMKW33 - NTN

22244EMKW33

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap220 mm
D - Dış çap400 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği108 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı357,7 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği20,56 mm
k - Delik çapı11 mm
İlişkili manşon referansıH3144
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle59 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük2210 kN
C0 - Statik yük2690 kN
Cu - Yorulma sınır yükü232 kN
e - Faktör0.25
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.68
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.74
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.08
N ref - Referans termal hız1300 tr/min
N lim - Mekanik limit hız2000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı237 mm
db - Manşon için min. çap233 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk21 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı383 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image