Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 260 mm D - Dış çap 480 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 130 mm d2 - İç bilezik dış çapı 0 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 415 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 5 mm Yağlama deliği sayısı 8 b - Kanal genişliği 20 mm k - Delik çapı 12 mm İlişkili manşon referansı H3152H Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 105 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 2890 kN C0 - Statik yük 3680 kN Cu - Yorulma sınır yükü 183 kN e - Faktör 0.27 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.47 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.53 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.77 N lim - sıvı yağ 1240 tr/min N lim - gres 970 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 280 mm db - Manşon için min. çap 276 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 25 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 460 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 5 mm
Industry Calcul Factors