• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22309EM - SNR

22309EM

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap45 mm
D - Dış çap100 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği36 mm
d2 - İç bilezik dış çapı0 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı85,8 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Yağlama deliği sayısı0
b - Kanal genişliği0 mm
k - Delik çapı0 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle1,4 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük206 kN
C0 - Statik yük187 kN
Cu - Yorulma sınır yükü22,8 kN
e - Faktör0.36
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.86
Y1 - Alt eksenel yük faktörü1.9
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.83
N ref - Referans termal hız5300 tr/min
N lim - Mekanik limit hız6700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,649 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,351 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,852 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,426 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,403 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı54 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı91 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image