Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:12
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 45 mm D - Dış çap 100 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 36 mm d2 - İç bilezik dış çapı 0 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 85,8 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 6,43 mm k - Delik çapı 3 mm İlişkili manşon referansı H2309 Radyal boşluk sınıfı C4 Kütle 1,35 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 206 kN C0 - Statik yük 187 kN Cu - Yorulma sınır yükü 22,8 kN e - Faktör 0.36 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.86 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 1.9 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 2.83 N ref - Referans termal hız 5300 tr/min N lim - Mekanik limit hız 6700 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,649 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,351 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,852 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,426 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,403 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 54 mm db - Manşon için min. çap 50 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 91 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors