Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 45 mm D - Dış çap 100 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 36 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 85,8 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 6,43 mm k - Delik çapı 3 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 1,369 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 206 kN C0 - Statik yük 187 kN Cu - Yorulma sınır yükü 22,8 kN e - Faktör 0.36 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.86 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 1.9 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 2.83 N ref - Referans termal hız 5300 tr/min N lim - Mekanik limit hız 6700 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 54 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 91 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors