• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22311EAW33C4 - NTN

22311EAW33C4

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap55 mm
D - Dış çap120 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği43 mm
d2 - İç bilezik dış çapı68,7 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı102,9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği7,83 mm
k - Delik çapı3,5 mm
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle2,29 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük296 kN
C0 - Statik yük274 kN
Cu - Yorulma sınır yükü33,4 kN
e - Faktör0.36
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.83
Y1 - Alt eksenel yük faktörü1.87
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.79
N ref - Referans termal hız4600 tr/min
N lim - Mekanik limit hız5600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı66 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı109 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image