Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 60 mm D - Dış çap 130 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 46 mm d2 - İç bilezik dış çapı 75,3 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 111,9 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 9 mm k - Delik çapı 4 mm İlişkili manşon referansı H2312 Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 2,78 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 340 kN C0 - Statik yük 319 kN Cu - Yorulma sınır yükü 38,9 kN e - Faktör 0.35 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.91 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 1.95 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 2.9 N ref - Referans termal hız 4300 tr/min N lim - Mekanik limit hız 5100 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 72 mm db - Manşon için min. çap 66 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 6 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 118 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors