Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 65 mm D - Dış çap 140 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 48 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 121,2 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 9,24 mm k - Delik çapı 4 mm İlişkili manşon referansı H2313 Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 3,416 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 369 kN C0 - Statik yük 343 kN Cu - Yorulma sınır yükü 41,2 kN e - Faktör 0.33 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.01 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.06 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.06 N ref - Referans termal hız 4000 tr/min N lim - Mekanik limit hız 4800 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 77 mm db - Manşon için min. çap 72 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 6 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 128 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors