Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 75 mm D - Dış çap 160 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 55 mm d2 - İç bilezik dış çapı 0 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 138,3 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 10,49 mm k - Delik çapı 5 mm Radyal boşluk sınıfı C4 Kütle 5,21 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 491 kN C0 - Statik yük 467 kN Cu - Yorulma sınır yükü 53,9 kN e - Faktör 0.34 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.96 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 2.98 N ref - Referans termal hız 3600 tr/min N lim - Mekanik limit hız 4200 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,592 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,408 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,654 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,327 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,399 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 87 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 148 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors