Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:12
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 90 mm D - Dış çap 190 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 64 mm d2 - İç bilezik dış çapı 110,1 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 165,1 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 12 mm k - Delik çapı 5 mm İlişkili manşon referansı H2318 Radyal boşluk sınıfı C4 Kütle 8,16 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 668 kN C0 - Statik yük 652 kN Cu - Yorulma sınır yükü 71,4 kN e - Faktör 0.33 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.01 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.06 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.07 N ref - Referans termal hız 3000 tr/min N lim - Mekanik limit hız 3500 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,599 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,401 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,685 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,343 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,4 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 104 mm db - Manşon için min. çap 100 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 7 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 176 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors