Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 95 mm D - Dış çap 200 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 67 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 174 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 12,15 mm k - Delik çapı 6 mm İlişkili manşon referansı H2319 Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 9,95 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 732 kN C0 - Statik yük 750 kN Cu - Yorulma sınır yükü 80,6 kN e - Faktör 0.32 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.04 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.09 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.11 N ref - Referans termal hız 2800 tr/min N lim - Mekanik limit hız 3300 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 109 mm db - Manşon için min. çap 105 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 7 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 186 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors