Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:12
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 95 mm D - Dış çap 200 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 67 mm d2 - İç bilezik dış çapı 0 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 174 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 12,15 mm k - Delik çapı 6 mm İlişkili manşon referansı H2319 Radyal boşluk sınıfı C4 Kütle 9,95 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 732 kN C0 - Statik yük 750 kN Cu - Yorulma sınır yükü 80,6 kN e - Faktör 0.32 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.04 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.09 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.11 N ref - Referans termal hız 2800 tr/min N lim - Mekanik limit hız 3300 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,111 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,889 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,096 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,548 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,407 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 109 mm db - Manşon için min. çap 105 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 7 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 186 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors