Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22320EMKW33C4 - SNR

22320EMKW33C4

Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:12

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap100 mm
D - Dış çap215 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği73 mm
d2 - İç bilezik dış çapı0 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı186,7 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği13,26 mm
k - Delik çapı6 mm
İlişkili manşon referansıH2320
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle12,55 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük827 kN
C0 - Statik yük844 kN
Cu - Yorulma sınır yükü88,9 kN
e - Faktör0.34
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.93
Y1 - Alt eksenel yük faktörü1.98
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.94
N ref - Referans termal hız2600 tr/min
N lim - Mekanik limit hız3100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,08 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,92 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,964 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,482 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,405 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı114 mm
db - Manşon için min. çap110 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk7 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı201 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image