• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22322EAKW33C3 - NTN

22322EAKW33C3

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap110 mm
D - Dış çap240 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği80 mm
d2 - İç bilezik dış çapı138,9 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı208,1 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği15,57 mm
k - Delik çapı7 mm
İlişkili manşon referansıH2322
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle16,514 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük975 kN
C0 - Statik yük972 kN
Cu - Yorulma sınır yükü99,4 kN
e - Faktör0.32
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.04
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.09
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.11
N ref - Referans termal hız2300 tr/min
N lim - Mekanik limit hız2800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı124 mm
db - Manşon için min. çap121 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk7 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı226 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image