Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 170 mm D - Dış çap 360 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 120 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 312,9 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 4 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 20,25 mm k - Delik çapı 10 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 59 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 2200 kN C0 - Statik yük 2630 kN Cu - Yorulma sınır yükü 236 kN e - Faktör 0.32 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.04 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.09 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.11 N ref - Referans termal hız 1200 tr/min N lim - Mekanik limit hız 1800 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 187 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 343 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 3 mm
Industry Calcul Factors