Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:12
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 190 mm D - Dış çap 400 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 132 mm d2 - İç bilezik dış çapı 0 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 345,6 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 5 mm Yağlama deliği sayısı 3 ou 8 b - Kanal genişliği 20,8 mm k - Delik çapı 10 mm İlişkili manşon referansı H2338 Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 79,87 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 2600 kN C0 - Statik yük 3120 kN Cu - Yorulma sınır yükü 272 kN e - Faktör 0.32 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.07 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.12 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.15 N ref - Referans termal hız 1100 tr/min N lim - Mekanik limit hız 1600 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 7,064 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 9,937 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,624 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,812 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,416 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 210 mm db - Manşon için min. çap 206 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 9 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 380 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 4 mm
Industry Calcul Factors