• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22338EMW33C3 - NTN

22338EMW33C3

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap190 mm
D - Dış çap400 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği132 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı345,6 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı5 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği20,8 mm
k - Delik çapı10 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle81,6 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük2600 kN
C0 - Statik yük3120 kN
Cu - Yorulma sınır yükü272 kN
e - Faktör0.32
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.07
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.12
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.15
N ref - Referans termal hız1100 tr/min
N lim - Mekanik limit hız1600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı210 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı380 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image