Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 200 mm D - Dış çap 420 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 138 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 363,1 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 5 mm Yağlama deliği sayısı 8 b - Kanal genişliği 21,07 mm k - Delik çapı 10 mm Radyal boşluk sınıfı C4 Kütle 95 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 2830 kN C0 - Statik yük 3530 kN Cu - Yorulma sınır yükü 302 kN e - Faktör 0.31 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.1 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.15 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.2 N ref - Referans termal hız 1000 tr/min N lim - Mekanik limit hız 1500 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 220 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 400 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 4 mm
Industry Calcul Factors