Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 120 mm D - Dış çap 180 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 46 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 164,9 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 7,83 mm k - Delik çapı 3,5 mm Radyal boşluk sınıfı C4 Kütle 4,02 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 446 kN C0 - Statik yük 577 kN Cu - Yorulma sınır yükü 62 kN e - Faktör 0.22 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 3.07 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 3.14 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.67 N ref - Referans termal hız 3300 tr/min N lim - Mekanik limit hız 3900 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 128,8 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 171,2 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors