• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23028EMKW33 - NTN

23028EMKW33

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap140 mm
D - Dış çap210 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği53 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı192,7 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği8,91 mm
k - Delik çapı4 mm
İlişkili manşon referansıH3028
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle6,24 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük597 kN
C0 - Statik yük783 kN
Cu - Yorulma sınır yükü80,4 kN
e - Faktör0.22
Y0 - Statik eksenel yük faktörü3.07
Y1 - Alt eksenel yük faktörü3.14
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.67
N ref - Referans termal hız2800 tr/min
N lim - Mekanik limit hız3400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı148,8 mm
db - Manşon için min. çap147 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk8 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı201,2 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image