Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak bilyalı rulman, poliamid kafes, açık
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 15 mm D - Dış çap 42 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 17 mm d1 - İç bilezik dış çapı 22 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 34,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm Radyal boşluk sınıfı CN Hassasiyet sınıfı P0 Kütle 0,11 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 16,3 kN C0 - Statik yük 3,85 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,18 kN e - Faktör 0.43 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.55 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 1.48 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 2.28 N ref - Referans termal hız 15000 tr/min N lim - Mekanik limit hız 24000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 2,805 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,195 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 2,931 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 1,466 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,351 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 20 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 37 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm