• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23030EMW33C3 - SNR

23030EMW33C3

Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap150 mm
D - Dış çap225 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği56 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı206,6 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Yağlama deliği sayısı3 ou 4
b - Kanal genişliği9,96 mm
k - Delik çapı4,5 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle7,75 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük660 kN
C0 - Statik yük893 kN
Cu - Yorulma sınır yükü89,7 kN
e - Faktör0.21
Y0 - Statik eksenel yük faktörü3.13
Y1 - Alt eksenel yük faktörü3.2
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.77
N ref - Referans termal hız2600 tr/min
N lim - Mekanik limit hız3100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,63 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)14,37 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)9,295 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)4,648 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,447 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı160,2 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı214,8 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image