Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 160 mm D - Dış çap 240 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 60 mm d2 - İç bilezik dış çapı 178,5 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 220,2 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 10,52 mm k - Delik çapı 5 mm İlişkili manşon referansı H3032 Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 9 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 748 kN C0 - Statik yük 1000 kN Cu - Yorulma sınır yükü 98,6 kN e - Faktör 0.21 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 3.13 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 3.2 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.77 N ref - Referans termal hız 2400 tr/min N lim - Mekanik limit hız 2900 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 170,2 mm db - Manşon için min. çap 168 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 8 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 229,8 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors