Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 160 mm D - Dış çap 240 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 60 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 220,2 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm Yağlama deliği sayısı 3 ou 4 b - Kanal genişliği 10,52 mm k - Delik çapı 5 mm Radyal boşluk sınıfı C2 Kütle 9,58 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 748 kN C0 - Statik yük 1000 kN Cu - Yorulma sınır yükü 98,6 kN e - Faktör 0.21 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 3.13 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 3.2 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.77 N ref - Referans termal hız 2400 tr/min N lim - Mekanik limit hız 2900 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 11,14 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 13,861 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 8,991 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 4,496 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,446 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 170,2 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 229,8 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors