Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 170 mm D - Dış çap 260 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 67 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 237,4 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 12 mm k - Delik çapı 5 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 13 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 914 kN C0 - Statik yük 1240 kN Cu - Yorulma sınır yükü 120 kN e - Faktör 0.22 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 3.01 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 3.07 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.58 N ref - Referans termal hız 2200 tr/min N lim - Mekanik limit hız 2700 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 180,2 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 249,8 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors