Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 180 mm D - Dış çap 280 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 74 mm d2 - İç bilezik dış çapı 203,6 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 255 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 13,24 mm k - Delik çapı 6 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 16,9 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 1080 kN C0 - Statik yük 1450 kN Cu - Yorulma sınır yükü 137 kN e - Faktör 0.23 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.89 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.95 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.4 N ref - Referans termal hız 2000 tr/min N lim - Mekanik limit hız 2500 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 190,2 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 269,8 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors