Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 240 mm D - Dış çap 360 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 92 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 328,9 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 16,39 mm k - Delik çapı 8 mm İlişkili manşon referansı H3048H Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 31,67 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 1630 kN C0 - Statik yük 2350 kN Cu - Yorulma sınır yükü 205 kN e - Faktör 0.22 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 3.01 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 3.07 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.58 N ref - Referans termal hız 1400 tr/min N lim - Mekanik limit hız 2000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 252,4 mm db - Manşon için min. çap 251 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 11 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 347,6 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors