• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23056EMW33C2 - SNR

23056EMW33C2

Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap280 mm
D - Dış çap420 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği106 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı385,2 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Yağlama deliği sayısı8
b - Kanal genişliği18,32 mm
k - Delik çapı8 mm
Radyal boşluk sınıfıC2
Kütle51,2 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük2170 kN
C0 - Statik yük3150 kN
Cu - Yorulma sınır yükü263 kN
e - Faktör0.22
Y0 - Statik eksenel yük faktörü3
Y1 - Alt eksenel yük faktörü3.07
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.58
N ref - Referans termal hız1200 tr/min
N lim - Mekanik limit hız1700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,121 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)13,879 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)8,861 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)4,431 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,445 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı294,6 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı405,4 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image