Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 320 mm D - Dış çap 480 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 121 mm d2 - İç bilezik dış çapı 0 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 433 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 4 mm Yağlama deliği sayısı 8 b - Kanal genişliği 20 mm k - Delik çapı 12 mm İlişkili manşon referansı H3064H Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 76,6 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 2540 kN C0 - Statik yük 4020 kN Cu - Yorulma sınır yükü 191 kN e - Faktör 0.23 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.86 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.92 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.35 N lim - sıvı yağ 1070 tr/min N lim - gres 850 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 335 mm db - Manşon için min. çap 334 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 13 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 465 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 4 mm
Industry Calcul Factors