Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 120 mm D - Dış çap 200 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 62 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 178,4 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 10,04 mm k - Delik çapı 4,5 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 7,76 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 663 kN C0 - Statik yük 820 kN Cu - Yorulma sınır yükü 86,3 kN e - Faktör 0.28 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.37 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.43 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.61 N ref - Referans termal hız 2600 tr/min N lim - Mekanik limit hız 3200 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 131 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 189 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors