Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 140 mm D - Dış çap 225 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 68 mm d2 - İç bilezik dış çapı 159,3 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 202 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 10,12 mm k - Delik çapı 5 mm İlişkili manşon referansı H3128 Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 10,77 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 802 kN C0 - Statik yük 1030 kN Cu - Yorulma sınır yükü 104 kN e - Faktör 0.26 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.5 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.55 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.8 N ref - Referans termal hız 2200 tr/min N lim - Mekanik limit hız 2800 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 152 mm db - Manşon için min. çap 149 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 8 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 213 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors