Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 160 mm D - Dış çap 270 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 86 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 239,8 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 13,7 mm k - Delik çapı 6 mm Radyal boşluk sınıfı C5 Kütle 20,12 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 1220 kN C0 - Statik yük 1580 kN Cu - Yorulma sınır yükü 152 kN e - Faktör 0.29 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.3 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.35 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.5 N ref - Referans termal hız 1800 tr/min N lim - Mekanik limit hız 2400 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 172 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 258 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors