Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 170 mm D - Dış çap 280 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 88 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 249,7 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 13,7 mm k - Delik çapı 6 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 21,55 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 1270 kN C0 - Statik yük 1700 kN Cu - Yorulma sınır yükü 162 kN e - Faktör 0.28 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.34 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.39 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.56 N ref - Referans termal hız 1700 tr/min N lim - Mekanik limit hız 2300 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 182 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 268 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors