Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 180 mm D - Dış çap 300 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 96 mm d2 - İç bilezik dış çapı 206 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 266,8 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 14,85 mm k - Delik çapı 7 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 27,21 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 1490 kN C0 - Statik yük 1960 kN Cu - Yorulma sınır yükü 183 kN e - Faktör 0.29 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.26 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.32 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.45 N ref - Referans termal hız 1600 tr/min N lim - Mekanik limit hız 2100 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 194 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 286 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors