• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23136EMW33C3 - SNR

23136EMW33C3

Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap180 mm
D - Dış çap300 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği96 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı266,8 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Yağlama deliği sayısı3 ou 4
b - Kanal genişliği14,85 mm
k - Delik çapı7 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle27,21 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1490 kN
C0 - Statik yük1960 kN
Cu - Yorulma sınır yükü183 kN
e - Faktör0.29
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.26
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.32
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.45
N ref - Referans termal hız1600 tr/min
N lim - Mekanik limit hız2100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,105 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,895 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)7,257 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,629 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,434 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı194 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı286 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image