Çift sıra oynak bilyalı rulmanlar

2313KC3 - SNR

2313KC3

Oynak bilyalı rulman, preslenmiş çelik kafes, konik delik, açık

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap65 mm
D - Dış çap140 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği48 mm
d1 - İç bilezik dış çapı85,6 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı118,9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
İlişkili manşon referansıH2312
Radyal boşluk sınıfıC3
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle3,25 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük95,8 kN
C0 - Statik yük32,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü1,46 kN
e - Faktör0.39
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.71
Y1 - Alt eksenel yük faktörü1.63
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.52
N ref - Referans termal hız6100 tr/min
N lim - Mekanik limit hız6500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,184 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,816 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,587 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,294 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,399 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı76 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı82 mm
db - Manşon için min. çap72 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı129 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined