Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 200 mm D - Dış çap 340 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 112 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 305,8 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 16,98 mm k - Delik çapı 8 mm İlişkili manşon referansı H3140 Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 41,7 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 1890 kN C0 - Statik yük 2510 kN Cu - Yorulma sınır yükü 226 kN e - Faktör 0.3 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.2 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.25 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.34 N ref - Referans termal hız 1400 tr/min N lim - Mekanik limit hız 1900 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 214 mm db - Manşon için min. çap 212 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 9 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 326 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors