Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 280 mm D - Dış çap 460 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 146 mm d2 - İç bilezik dış çapı 0 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 403 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 5 mm Yağlama deliği sayısı 8 b - Kanal genişliği 20 mm k - Delik çapı 12 mm İlişkili manşon referansı H3156H Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 95,3 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 2980 kN C0 - Statik yük 4400 kN Cu - Yorulma sınır yükü 182 kN e - Faktör 0.3 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.18 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.23 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.32 N lim - sıvı yağ 1030 tr/min N lim - gres 810 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 300 mm db - Manşon için min. çap 296 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 12 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 440 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 5 mm
Industry Calcul Factors