Çift sıra oynak bilyalı rulmanlar

2315S - NTN

2315S

Oynak bilyalı rulman, preslenmiş çelik kafes, açık

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap75 mm
D - Dış çap160 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği55 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle4,78 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük125 kN
C0 - Statik yük43 kN
Cu - Yorulma sınır yükü1,8 kN
e - Faktör0.38
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.7
Y1 - Alt eksenel yük faktörü1.6
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.5
N lim - sıvı yağ4300 tr/min
N lim - gres3400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı86 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı149 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined