Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 340 mm D - Dış çap 580 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 190 mm d2 - İç bilezik dış çapı 0 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 500 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 5 mm Yağlama deliği sayısı 8 b - Kanal genişliği 27 mm k - Delik çapı 16 mm İlişkili manşon referansı H3138H Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 206 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 4670 kN C0 - Statik yük 6870 kN Cu - Yorulma sınır yükü 257 kN e - Faktör 0.32 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.07 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.12 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.15 N lim - sıvı yağ 830 tr/min N lim - gres 650 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 360 mm db - Manşon için min. çap 360 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 14 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 560 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 5 mm
Industry Calcul Factors