• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23188BC3 - NTN

23188BC3

Oynak makaralı rulman, iç bilezik üzerinde merkezlenmiş omuz, iç bilezik üzerinde merkezlenmiş 2 parçalı işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap440 mm
D - Dış çap720 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği226 mm
d2 - İç bilezik dış çapı0 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı626,8 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı6 mm
Yağlama deliği sayısı8
b - Kanal genişliği33 mm
k - Delik çapı20 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle358 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük5800 kN
C0 - Statik yük10100 kN
Cu - Yorulma sınır yükü685 kN
e - Faktör0.31
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.11
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.15
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.21
N lim - sıvı yağ500 tr/min
N lim - gres390 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı466 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı694 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image