Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 100 mm D - Dış çap 180 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 60,3 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 158,9 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 9,44 mm k - Delik çapı 4,5 mm İlişkili manşon referansı H2320 Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 6,45 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 586 kN C0 - Statik yük 661 kN Cu - Yorulma sınır yükü 72,3 kN e - Faktör 0.31 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.13 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.18 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.24 N ref - Referans termal hız 2600 tr/min N lim - Mekanik limit hız 3300 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 112 mm db - Manşon için min. çap 110 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 19 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 168 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors