Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 110 mm D - Dış çap 200 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 69,8 mm d2 - İç bilezik dış çapı 130,2 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 175,8 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 10,52 mm k - Delik çapı 5 mm İlişkili manşon referansı H2322 Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 8,99 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 752 kN C0 - Statik yük 869 kN Cu - Yorulma sınır yükü 92,3 kN e - Faktör 0.32 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.07 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.12 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.15 N ref - Referans termal hız 2300 tr/min N lim - Mekanik limit hız 3000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 122 mm db - Manşon için min. çap 121 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 17 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 188 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors