Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 130 mm D - Dış çap 230 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 80 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 202,7 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 11,56 mm k - Delik çapı 5 mm Radyal boşluk sınıfı C4 Kütle 13,77 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 958 kN C0 - Statik yük 1130 kN Cu - Yorulma sınır yükü 115 kN e - Faktör 0.32 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.07 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.12 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.15 N ref - Referans termal hız 1900 tr/min N lim - Mekanik limit hız 2600 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 144 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 216 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors