• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23230EMKW33C2 - NTN

23230EMKW33C2

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap150 mm
D - Dış çap270 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği96 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı236,6 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği13,7 mm
k - Delik çapı6 mm
İlişkili manşon referansıH2330
Radyal boşluk sınıfıC2
Kütle22,8 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1340 kN
C0 - Statik yük1620 kN
Cu - Yorulma sınır yükü157 kN
e - Faktör0.33
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.98
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.03
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.02
N ref - Referans termal hız1500 tr/min
N lim - Mekanik limit hız2200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı164 mm
db - Manşon için min. çap163 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk20 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı256 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image